Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, Creme, glänzend, 1/0
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
|
| Katalognummer |
172999
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
7 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081695904
|
| Modellcode |
CWIZ-04/42
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Aufdruck/Kennung |
Zeichen 0 und 1
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9001
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
Cremeweiß
Cremeweiß (elektroweiß) Beige |
| Ausführung |
Sonstige
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
4
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Schutzart |
IP20
IK00 |