Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173040
XTANS-DIN939-M10X100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Stockschraube DIN939 M10 x 100

Listenpreis EUR2.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173040
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696260
Modellcode
XTANS-DIN939-M10X100

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Einschraublänge
1,25 d
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Arbeitslänge
100 mm

Produktspezifikation exportieren