Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung, Sammelschiene, H = 250 mm, B = 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
173041
|
| Produkt Länge/Tiefe |
173 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
715 mm
|
| Produktgewicht |
3.095 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081696277
|
| Modellcode |
XTPZBAVP-H250W800
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
173 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
715 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|