Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173049
XTPPCAVC-H700W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hilfsmittelfach (Kabelbereich), HxB=700x425mm

Listenpreis EUR75.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173049
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
655 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
4.925 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696352
Modellcode
XTPPCAVC-H700W425

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
700 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren