Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173050
Modellcode: XTPPCAVC-H700W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hilfsmittelfach (Kabelbereich), HxB=700x600mm

Listenpreis EUR98.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173050
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
655 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
7.713 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696369
Modellcode
XTPPCAVC-H700W600

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
700 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren