Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173069
Modellcode: XTSZDSQC-H450W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=450x800mm, IP55, grau

Listenpreis EUR190

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173069
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
440 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
9.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696550
Modellcode
XTSZDSQC-H450W800

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren