Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173077
XTSZDSQC-H800W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=800x600mm, IP55, grau

Listenpreis EUR220.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173077
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
790 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
11.426 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696635
Modellcode
XTSZDSQC-H800W600

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren