Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173089

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x600mm, IP42, grau

Listenpreis EUR305.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173089
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
13.233 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696758
Modellcode
XTSZDSQV4R-H700W600

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren