Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173108
Modellcode: XTPZBAVP-H250W1200

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung, Sammelschiene, H = 250 mm, B = 1200 mm

Listenpreis EUR65.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173108
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
1115 mm
Produktgewicht
4.859 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081696949
Modellcode
XTPZBAVP-H250W1200

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
173 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1115 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren