Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173337
Modellcode: XTMPIX16FC-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZMX16, fest, HxB=550x600mm, grau

Listenpreis EUR156.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173337
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
4.795 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081697380
Modellcode
XTMPIX16FC-H550W600

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren