Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173340
XTMPIX16FM-H550W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX16, fest, H=550mm B=425mm

Listenpreis EUR216.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173340
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
483 mm
Produktbreite
690 mm
Produktgewicht
17.992 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081697410
Modellcode
XTMPIX16FM-H550W425

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Ablage

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren