Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173358
XTMPIX40WM-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX40, ausfahrbar, HxB=550x600mm, grau

Listenpreis EUR283.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173358
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
483 mm
Produktbreite
690 mm
Produktgewicht
22.829 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081697595
Modellcode
XTMPIX40WM-H550W600

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Ablage

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren