Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173359
Modellcode: XTMPIX40WM-H550W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montagesatz für IZMX40, ausfahrbar, HxB=550x800mm, grau

Listenpreis EUR314.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173359
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
483 mm
Produktbreite
710 mm
Produktgewicht
27.036 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081697601
Modellcode
XTMPIX40WM-H550W800

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Ablage

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren