Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173361
XTPPVPC-W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte transparente Kunststoff-Trennwand für XP-Felder, B = 600 mm

Listenpreis EUR561.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173361
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
1890 mm
Produktbreite
490 mm
Produktgewicht
3.367 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081697625
Modellcode
XTPPVPC-W600

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
10 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
490 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren