Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173502
XTANS-DIN558-M12X180

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sechskantschraube DIN558 M12 x 180

Listenpreis EUR4.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173502
Produkt Länge/Tiefe
187 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.178 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081699094
Modellcode
XTANS-DIN558-M12X180

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Zink

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf
180 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
1.5 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
12
#12
Gewindeart
M
Schlüsselweite
19 mm

Produktspezifikation exportieren