Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173583
Modellcode: BPZ-DMT-600/12-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1230 x 570 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173583
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1227 mm
Produktbreite
566 mm
Produktgewicht
11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081699902
Modellcode
BPZ-DMT-600/12-P

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahl
Stahlblech/Glas
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.