Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173585
BPZ-DMT-600/17-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1730 x 570 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173585
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1727 mm
Produktbreite
566 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081699926
Modellcode
BPZ-DMT-600/17-P

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten – mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.