Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 730 x 770 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
173588
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
727 mm
|
| Produktbreite |
766 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081699957
|
| Modellcode |
BPZ-DMT-800/7-P
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Höhe |
760 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP55
NEMA sonsitge |