Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173603
BPZ-FP-NZM4-400-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte Einzelmontage NZM4 für XVTL, vertikal H x B = 800 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173603
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
799 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700103
Modellcode
BPZ-FP-NZM4-400-MV-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM4

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.