Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173608
BPZ-FP-NZM2X-3/2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 300 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173608
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700158
Modellcode
BPZ-FP-NZM2X-3/2-600-MV

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM2

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.