Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173612
Modellcode: BPZ-FP-NZM3X-2/2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM3 mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 500 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173612
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
499 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700196
Modellcode
BPZ-FP-NZM3X-2/2-600-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.