Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM4 für XVTL mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 800 x 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
173618
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
799 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
9.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081700257
|
| Modellcode |
BPZ-FP-NZM4X-3/3-1200-MV-XVTL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Mehrfach-Montage
|
| Benutzt mit |
NZM4
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |