Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173620
BPZ-MPL-NZM1X-1200-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM1 vertikal B = 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
173620
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700271
Modellcode
BPZ-MPL-NZM1X-1200-MV

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM1

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.