Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM2 vertikal B = 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
173622
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
185 mm
|
| Produktbreite |
1092 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081700295
|
| Modellcode |
BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Mehrfach-Montage
|
| Benutzt mit |
NZM2
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|