Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173634
Modellcode: BPZ-SFB-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsprofil für Trennrahmen B = 1000 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173634
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
891 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700417
Modellcode
BPZ-SFB-1000

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Befestigungsprofil
Anwendung
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.