Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173640
Modellcode: BPZ-SF-DP-15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung für geteilten Aufbau, vertikal, H=1540mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173640
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
1574 mm
Produktbreite
28.5 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700479
Modellcode
BPZ-SF-DP-15

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1560 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1560 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.