Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173653
XVTL-BP-F-14/3

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profi+ XVTL-BP-F Montagerahmen, HxT = 1400 x 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
173653
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1230 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700608
Modellcode
XVTL-BP-F-14/3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Befestigungsprofil

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.