Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173656
Modellcode: XVTL-BP-F-20/3

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Profi+ XVTL-BP-F Montagerahmen, HxT = 2000 x 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
173656
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1830 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700639
Modellcode
XVTL-BP-F-20/3

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Befestigungsprofil

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.