Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173658
XVTL-SF-18/3

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten für H x T = 1800 x 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
Katalognummer
173658
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
1800 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
8.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700653
Modellcode
XVTL-SF-18/3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Verbinder/Trennsteg

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.