Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173676
XVTL-BP-W-6/20-TB

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Stirnteile für Blendrahmen im XVTL mit geteiltem Aufbau mit Breite 600 mm, Höhe 2000mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – horizontale Rahmenblende
Katalognummer
173676
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081700837
Modellcode
XVTL-BP-W-6/20-TB

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Blindplatte

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.