Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173905
HQPI3010R3

HQPI3010R3. Leitungsschutzschalter (MCB), 10 A, 3p, Charakteristik: C, 3kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series HQPi MCB
Katalognummer
173905
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
74.7 mm
Produktgewicht
0.375 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081703647
Modellcode
HQPI3010R3

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Polzahl
3-polig
Typ
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
3

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity
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
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.