Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173991
Modellcode: XTMPIX40FC-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZM40, fest, HxB=550x1000mm, grau

Listenpreis EUR198.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173991
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081704514
Modellcode
XTMPIX40FC-H550W1000

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren