Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173995
Modellcode: XTMPIX40WD-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür für IZMX40, ausfahrbar, HxB=550x1000mm, IP55, grau

Listenpreis EUR205.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173995
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081704552
Modellcode
XTMPIX40WD-H550W1000

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren