Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Schottung zwischen zwei XF-Modulen, Sammelschiene oben
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
174016
|
| Produkt Länge/Tiefe |
365 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081704767
|
| Modellcode |
XTPFUUH1-MW600
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 2b |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|