Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174017
Modellcode: XTPFUUZ-H50

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung zwischen XF-Modulen, Sammelschiene oben, H=50mm

Listenpreis EUR9.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174017
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081704774
Modellcode
XTPFUUZ-H50

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
2
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren