Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174019
XTPFUUZ-H150

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Schottung zwischen XF-Modulen, Sammelschiene oben, H=150mm

Listenpreis EUR17.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174019
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081704798
Modellcode
XTPFUUZ-H150

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
6
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren