Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174022
XTPFUUZ-H300

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung zwischen XF-Modulen, Sammelschiene oben, H=300mm

Listenpreis EUR23.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174022
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081704828
Modellcode
XTPFUUZ-H300

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
12
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren