Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174189
IKA-1/8-ST-UV

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Industrieverteiler, UV-stabil, IP65 + Klemmen, 1/8-ST-UV

Listenpreis EUR75.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA Industrial Serie
Katalognummer
174189
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
238 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
IEC/EN 60670-24
EAN
4015081706518
Modellcode
IKA-1/8-ST-UV

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-beständig
Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gerätetragschiene
Stromkreisbezeichnung
Grundgerät
Verschlusskappen
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Grundgerät
IKA Industrieverteiler
Installationsverteiler

Lieferprogramm

Anwendung
  • Innenräume (Aufstellungsort)
  • Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
  • Grundgerät
  • IKA Industrieverteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
1000h UV ISO4892-2, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Kunststoff
Interne Tiefe
60 mm
Material
Polycarbonat (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
DIN-Schienen
Aufbau
Aufputzmontage
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
8
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 4 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 4 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 4 x (2,5–6 mm²) + 4 x (4–10 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
8

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
14 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
29 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.