Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Industrieverteiler, UV-stabil, IP65 + Klemmen, 2/36-ST-UV
| Produktname |
Eaton xComfort IKA Industrial Serie
|
| Katalognummer |
174194
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
436 mm
|
| Produktbreite |
418 mm
|
| Produktgewicht |
4.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
IEC/EN 60670-24 |
| EAN |
4015081706563
|
| Modellcode |
IKA-2/36-ST-UV
|
| Typ |
|
| Anwendung |
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
18
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Aufbau Oberflächenmontiert (Putz) |
| Material |
Polycarbonat (Kunststoff)
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
18
|
| Anzahl der Reihen |
2
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 12 x (2,5–6 mm²) + 12 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
N: 12 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 12 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²) |
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Interne Tiefe |
60 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
36 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
72 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
1000h UV ISO4892-2, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,3 kV
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
| Merkmale |
UV-beständig
|
| Ausstattung: |
Verschlussschrauben plombierbar
Gerätetragschiene Grundgerät Verschlusskappen Reserveplatzabdeckung 6 TE Schutz- und Neutralleiterklemmen Stromkreisbezeichnung |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
IKA Industrieverteiler
Installationsverteiler Grundgerät |