Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Professional Verteiler, IP65 + Klemmen, 3/36-ST
| Produktname |
Eaton xComfort IKA Professional Serie
|
| Katalognummer |
174199
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
586 mm
|
| Produktbreite |
310 mm
|
| Produktgewicht |
3.92 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
IEC/EN 60670-24 |
| EAN |
4015081706617
|
| Modellcode |
IKA-3/36-ST
|
| Ausstattung: |
Gerätetragschiene
Reserveplatzabdeckung 6 TE Grundgerät Verschlussschrauben plombierbar Stromkreisbezeichnung Verschlusskappen Schutz- und Neutralleiterklemmen |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler IKA Professional Verteiler |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Entspricht der Produktnorm.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
|
| Verschlusstyp |
Sonstige
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzel |
| Schutzart |
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
60 mm
|
| Material |
ABS (Kunststoff)
|
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau DIN-Schienen |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
3
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 12 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 12 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 12 x (2,5–6 mm²) + 12 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
37 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
75 W
|