Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Normverteiler, IP65 ohne Klemmen, 1/6-OT
| Produktname |
Eaton xComfort IKA Standard Serie
|
| Katalognummer |
174204
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
231 mm
|
| Produktbreite |
202 mm
|
| Produktgewicht |
0.74 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24
EN 62208 |
| EAN |
4015081706662
|
| Modellcode |
IKA-1/6-OT
|
| Ausstattung: |
Grundgerät
Verschlussschrauben plombierbar Verschlusskappen Gerätetragschiene Stromkreisbezeichnung |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-25 °C - 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Rückwand
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Schutzart |
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
60 mm
|
| Material |
ABS (Kunststoff)
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) Aufbau |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
6
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Ohne Klemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
13 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
25 W
|