Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174222
IKA-1/6-ST

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Professional Verteiler, IP65 + Klemmen, 1/6-ST

Listenpreis EUR54.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA Professional Serie
Katalognummer
174222
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
202 mm
Produktgewicht
0.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
IEC/EN 60670-24
EAN
4015081706846
Modellcode
IKA-1/6-ST

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Reserveplatzabdeckung 6 TE
Verschlusskappen
Stromkreisbezeichnung
Verschlussschrauben plombierbar
Grundgerät
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Grundgerät
IKA Professional Verteiler
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
  • Grundgerät
  • IKA Professional Verteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzel
Schutzart
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
60 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Aufbau
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
6
Anzahl der Reihen
1
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 2 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 2 x (2,5–6 mm²) + 2 x (4–10 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
25 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.