Eaton DX Bremswiderstand, IP65, 100 Ω, 0,24 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
174238
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada C22.2 UL UL508 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 |
| EAN |
4015081707003
|
| Modellcode |
DX-BR100-240
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
| Nennspannung - max. |
1000 V
|
| Ausstattung: |
Anschlusskabel (ca. 0,5 m)
Temperaturüberwachungsschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP65
IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015