Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174240
DX-BR050-600

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 0,6 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR392.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174240
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
2.15 kg
Zertifikat(e)
North America Certification: Single parts approved only
Kataloghinweise
Widerstandskombination (Größe 1)
EAN
4015081707027
Modellcode
DX-BR050-600

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Temperaturüberwachungsschalter
Connection terminals

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015