Eaton DX Bremswiderstand, IP65, 100 Ω, 0,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
174241
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
C22.2
Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada UL UL File No.: E300273 UL508 |
| EAN |
4015081707034
|
| Modellcode |
DX-BR100-100
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
| Nennspannung - max. |
1000 V
|
| Ausstattung: |
Temperaturüberwachungsschalter
Anschlusskabel (ca. 0,5 m) |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP00
IP65 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015