Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 25 Ω, 1,92 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
174259
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
9.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
North America Certification: Single parts approved only
|
| Kataloghinweise |
Widerstandskombination (Größe 2)
|
| EAN |
4015081707218
|
| Modellcode |
DX-BR025-1920
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
| Ausstattung: |
Temperaturüberwachungsschalter
Connection terminals |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015