Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 2,88 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
174264
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
390 mm
|
| Produktgewicht |
13.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
North America Certification: Single parts approved only
|
| Kataloghinweise |
Widerstandskombination (Größe 2)
|
| EAN |
4015081707263
|
| Modellcode |
DX-BR050-2880
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
| Ausstattung: |
Temperaturüberwachungsschalter
Connection terminals |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015