Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174276
XLST5F654

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 650 x 400mm, IP55, grau

Listenpreis EUR45.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174276
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081707386
Modellcode
XLST5F654

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.