Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Grundrahmen B = 650 mm, H=1800mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
|
| Katalognummer |
174280
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
1750 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
12.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081707423
|
| Modellcode |
XVTL-BP-F-65/18
|
| Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung Anschließbar |
| Ausstattung: |
Montageplatte
|
| Schutzklasse |
I
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Grau
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
Entspricht der Produktnorm.
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
Nicht anwendbar.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Nicht anwendbar.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
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
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
6 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Gilt nicht für Metallgehäuse.
|
| Überspannungskategorie |
IV
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Montageart |
Wandbefestigung
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
1000 N
|
| Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
5000 N
|
| Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
4000 N
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IK10
Sonstige |