Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1400 x 850mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
174290
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
1350 mm
|
| Produktbreite |
760 mm
|
| Produktgewicht |
18.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081707522
|
| Modellcode |
XLSR51485
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
20 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|